2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Tallenna tiedosto tännetai
Tuetut tiedostomuodot: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHGX3HMGB

Expand Table
FI
Esikatselukuva
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nimi
NAME
Tuotos
OUTPUT
Massa
MASS
Herkkyys
SENSIVITY
Mittausalue
MEASURING_RANGE
Alempi taajuusraja (3 dB)
LOWER_FREQUENCY_LIMIT__3_DB_
Ylempi taajuusraja (3 dB)
UPPER_FREQUENCY_LIMIT__3_DB_
Liitäntä
CONNECTION
Asennus
MOUNTING
Käyttölämpötila-alue
WORKING_TEMPERATURE_RANGE
1
PHGX3HMGB
KS823B kolmiakselinen kiihtyvyysmittari
IEPE
365 g
500 mV/g
120 m/s²
0,07 Hz
6 kHz
Binder 718, säteittäinen
M8 sisäkierre
-30 .. 90 °C
Näytä pakattu näkymä (1 tuote)
TilausnumeroPHGX3HMGB
Viimeisin muutos03.10.2025 10:20:44
Yksikkö

Luokitukset

CNS

CNSERPBASE Object Properties